콤팩트 실린더 ADN-S-6-10-I-A-F1A

8142512

GTIN 4052568570408

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
6 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
17 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
쿠션 없음