콤팩트 실린더 ADN-S-20-15-I-P-A-F1A

8142758

GTIN 4052568570835

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
20 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
188 N
스트로크
15 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트