반회전 드라이브 DFPD-N-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C

8144440

GTIN 4052568574444

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
1/4 NPT
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
117.9 Nm
회전각
90 deg
플랜지 드릴 패턴
F07
축 연결부
T17