반회전 드라이브 DFPD
시리즈 DFPD는 기어 랙-피니언을 결합해 전체 회전 범위에서 일정한 토크를 제공합니다. 반회전 드라이브 DFPD로 버터플라이 밸브, 볼 밸브 및 에어 밸브를 최적으로 자동화할 수 있습니다.
- 복동 버전의 경우 90°의 회 전 각도 범위 전체에서 일정한 토크
- 사이즈 40, 120, 240, 480용 회전 각도 120 , 135 , 180 버전, 복동
- ISO 5211에 따른 공정 밸브 연결부
- VDI/VDE 3845에 따른 장착 구멍 패턴
- 견고하고 밟아도 안전하며 청소하기에 좋은 알루미늄제 하우징
- 긴 수명, 적은 마모
- 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보
- 향상된 부식 방지 처리