반회전 드라이브 DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C-VDE2

8145416

GTIN 4052568574529

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부
G1/2
공칭 작동 압력 및 0° 회전 각도에서 토크
1163 Nm
회전각
90 deg
플랜지 드릴 패턴
F16
축 연결부
T46