근접 센서 SDBT-MSB-1L-NU-K-0.3-M8
8150175
GTIN 4052568580148
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 기술
M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
작동 전압 범위 DC
10 V - 30 V
스위칭 부재의 기능
상개 접점
스위칭 출력
NPN
8150175
GTIN 4052568580148