제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

04/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

12/2026 - 단종 제품

12/2026 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 압력 레귤레이터

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

비례 압력 레귤레이터 VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

GTIN 4052568594985

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G1/8
압력 조절 범위
0 bar - 10 bar
작동 압력
10 bar - 12 bar
작동 전압 범위 DC
21.6 V - 27.6 V