제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

11/2025 - 단종 예정 스페어파트

09/2026 - 단종 제품

09/2026 - 유의 사항: 검색하신 제품은 더 이상 제공되지 않습니다. 사용 가능한 대체 제품 중에서 선택하십시오.

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 일방향 유량 제어 밸브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

일방향 유량 제어 밸브 VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A

8157626

GTIN 4052568589653

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
밸브 기능
공급공기 유량 제어 역류 방지 기능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량
170 l/min
렌치 폭
13 mm
공압 연결부 1
QS-8
설정 장치
디텐트가 있는 회전 노브