유량 센서 SFAH-200U-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
8158421
GTIN 4052568584146
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
200 l/min
작동 매체
ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 - 질소
작동 압력
-0.9 bar - 10 bar
유량 방향
단방향
8158421
GTIN 4052568584146