유량 센서 SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1

8158422

GTIN 4052568584153

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
100 l/min
작동 매체
ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 - 질소
작동 압력
-0.9 bar - 10 bar
유량 방향
단방향