푸시인 피팅 NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10

8158786

GTIN 4052568599133

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/4
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
디자인 타입
L 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
8.5 mm