NPQE-F1A
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQE-F1A
NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
플러그 커넥터
NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN 4052568599218
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
디자인 타입
일자형
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
9.3 mm