비례 중막 밸브 VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28

8159108

GTIN 4052568596651

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
핀치 밸브, 공압 작동식
밸브 기능
2/2 닫힌 상태 단안정
피팅 연결부
G1
유량 Kv
18 m³/h
매체 압력
0 bar - 5 bar