압력 레귤레이터 MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-F1A-B

8167258

GTIN 4052568606077

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
M5
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
170 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.25 bar