매체 분리형 솔레노이드 밸브 VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7

8170085

GTIN 4052568614515

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
다이어프램 씰이 있는 로커 밸브
밸브 기능
3/2 열린/닫힌 상태 단동
최대 작동 압력에서 물 유량
0.5 l/min
유량 Kv
0.021 m³/h