매체 분리형 솔레노이드 밸브 VYKA
폭이 7mm(NW 1.2mm)에 불과한 VYKA는 매우 적은 양의 자극성 액체(µl, ml)도 매우 정밀하게 제어합니다. 부착 가능한 전자장치 VAVE의 유지 전류 감소는 민감한 매체가 가열되는 것을 방지합니다.
- 최소 공간에서 최고의 출력 밀도 및 정밀도(불과 전체 폭 7mm 적용 시 공칭 폭 1.2mm)
- 소량 도징 시에도 높은 반복 정확도 및 정밀도를 자랑하는 도징 공정
- 최적화된 유체 챔버와 작은 내부 볼륨으로 매우 우수한 플러싱 성능 및 매체 소비 최소화
- FDA에 등재된 소재(PEEK, EPDM, FKM, FFKM)는 침식성 매체에도 적합함
- 최소 누설값으로 가스 응용 분야에도 이상적
- 옵션으로 열 유입을 최소화하기 위한 액세서리로 유지 전류 감소 기능이 있는 슬라이드형 전기 서브 베이스 VAVE-K1을 사용할 수 있습니다.
- ISO 13485에 따라 개발됨
- 효율적인 제어를 통한 지속 가능한 작동