Filter regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS

8182824

GTIN 4052568617592

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G3/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
6200 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
여과 등급
40 µm