OGVN
홈
제품
진공 기술
진공 흡착컵
OGVN
OGVN-20-A-U-G18
+2
진공 흡입기
OGVN-20-A-U-G18
8204816
GTIN 4052568929787
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
OGVN_KR.PDF
로드 중...
흡착컵 직경
20 mm
흡착컵 형태
원형 보호 벨로우즈 1.5겹
공칭 작동 압력에서 유지력
14 N
흡착컵 소재
PUR