OGVN
홈
제품
진공 기술
진공 흡착컵
OGVN
OGVN-75-A-U-G38
+2
진공 흡입기
OGVN-75-A-U-G38
8204836
GTIN 4052568929985
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
OGVN_KR.PDF
로드 중...
흡착컵 직경
75 mm
흡착컵 형태
원형 보호 벨로우즈 1.5겹
공칭 작동 압력에서 유지력
190 N
흡착컵 소재
PUR