근접 센서 SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN 4052568769932
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부 1, 연결 기술
M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
작동 전압 범위 DC
10 V - 30 V
스위칭 부재의 기능
상시 개방/상시 폐쇄 전환 가능
스위칭 출력
PNP/NPN (전환 가능)
8222734
GTIN 4052568769932