푸시인 피팅 NPQM-DK-M5-Q6-P10-G2
8226832
GTIN 4052568776794
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M5
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 16 bar
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
2.5 mm
8226832
GTIN 4052568776794