NPQM-G2
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQM-G2
NPQM-Y-Q10-E-P10-G2
푸시인 Y-커넥터
NPQM-Y-Q10-E-P10-G2
8226879
GTIN 4052568777265
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQM-G2_KR.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
주변 온도
-20 °C - 70 °C
공칭 폭
9 mm