비례 압력 레귤레이터 VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D

8230852

GTIN 4052568784133

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G1/8
압력 조절 범위
0 bar - 2 bar
작동 압력
2 bar - 4 bar
작동 전압 범위 DC
21.6 V - 27.6 V