소프트 스타트 밸브 MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236749

GTIN 4052568803032

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
5000 l/min
작동 압력
3 bar - 7 bar
작동 방식
전기식