각도 그립퍼 DHWS
다양한 용도에 사용할 수 있도록 설계됨: 표준 그리퍼 DHWS는 강한 파지력을 제공합니다. 외부 및 내부 그립을위한 슬롯 형 가이드가 있습니다.
- 개선된 그리퍼 조 가이드
- 내부 고정 유량 제어를 사용하는 경우, 80%의 어플리케이션에서 외부 유량 제어 불필요
- 홈붙이 가이드
- 최대 반복 정확도
- 복동 및 단동 그리퍼로 사용 가능
- 단동 버전 또는 폐쇄형(NC) 파지력 유지 포함
- 외측 및 내측 그리퍼로서 적합
- 드라이브에 적응할 수 있는 다양한 방법