앵글 그리퍼 HEAC
HEAC 전기식 앵글 그리퍼는 각도 조절이 가능한 턱 움직임이 필요한 간단한 그리핑 작업에 비용 효율적인 선택입니다. 단순한 개폐 기능만으로도 충분한 경우, 공압 방식에서 전기 방식으로 전환하는 데 이상적입니다. 자동화 분야의 전기화 추세에 최적입니다.
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
- 실내 및 실외에서 빠르고 회전하는 그립 동작을 위해
- 플러그 앤 워크: I/O 인터페이스가 통합된 컨트롤러로 비용과 연결 작업을 절감합니다
- 상폐 접점을 위한 간단한 IO 제어
- 수동으로 조절 가능한 그립력은 4 단계별로 조절 가능하여 다양한 작업물에 맞춰 조정할 수 있습니다
- 정밀하고 내구성이 있는 볼 가이드
- 다양한 고정 및 장착 방법
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장됨, F1A
- 식품 등급 그리스 NSFH1