톱니형 벨트 축 ELGA-TB-KF

강력하고 빠른 움직임 : 톱니형 벨트 축 ELGA-TB는 작업을 신속하게 처리합니다. 내부 가이드(순환식 볼 베어링 가이드, 롤러 가이드 및 슬라이딩) 및 견고한 커버 스트립으로 인해 본 제품은 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다.
  • 강한 하중과 토크를 위한 재순환 볼 베어링 가이드
  • 강한 이송력
  • 정밀하고 내구성이 있는 레일 가이드
  • 50m/s²까지의 빠른 가속도에서 최대 5m/s의 속도
  • 옵션: 식품 산업 분야에 적합(식품 적합성, www.festo.com/certificates/ELGA_KF 참조)
  • 4면에서 유연한 모터 연결 가능
  • 커버 벨트로 보호된 가이드와 톱니 벨트
  • 22개의 타입 창고 보관, 짧은 납기 및 개별 특성을 위한 제품 키트
  • 최대 8.5m의 긴 스트로크 가능
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다