캔틸레버 축 ELCC
탁월한 경량 및 강성 모두를 충족! 포장 산업에서 팔레타이징 작업이나 또는 긴 스트로크를 이용한 다양한 포지셔닝 작업에서: 최대 100kg의 부하용 동적 캔틸레버 축 ELCC는 적은 진동과 최대 30% 줄어든 사이클 타임을 자랑합니다.
- 높은 속도 및 가속도를 위한 축
- 고정 드라이브 헤드 덕분에 매우 낮은 가동 질량
- 혁신적인 구조 원리로 인한 높은 강성
- 순환형 볼 베어링 가이드가 장착된 톱니 벨트 드라이브
- 최대 100kg의 높은 하중 수직 이동 가능
- 최대 2m의 긴 스트로크 가능
- 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다