볼밸브 액추에이터 유닛 VZBC
Ball valve drive unit VZBC는 플랜지형 볼밸브에 액추에이터 (단동, 복동) 가 장착된 자동밸브 유닛으로 방폭 지역에서도 사용이 가능 합니다. (Zone 1,2)
- 복동 또는 단동 회전 드라이브 DFPD가 장착된 볼 밸브 구동 유닛
- 스테인리스 스틸 버전의 컴팩트형 볼 밸브
- VDI/VDE 3845에 따른 솔레노이드 밸브/리밋 스위치 마운팅용 NAMUR 포트 패턴
- 양방향으로 유량 완전 차단 또는 개방
- 구역 1, 21, 2, 22에서 사용