볼 밸브
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
프로세스 밸브
볼 밸브
VAPB
볼 밸브 VAPB
다양한 환경에서 사용 가능한 VAPB 볼밸브는 우수한 내부식성으로 황동(-MS) 또는 스테인리스 재질 (-CR) 선택이 가능합니다.
자동화 가능 2 way 볼 밸브
황동 재질
배출 방지 샤프트
핸드레버를 사용하여 수동 작동 가능
EN 10226-1에 따른 연결 나사산
ISO 5211에 따른 장착 플랜지
Downloads
VAPB_EN.PDF