볼 밸브
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
프로세스 밸브
볼 밸브
VZBE
볼 밸브 VZBE
2방향, 2방향 수동 또는 3방향: 스테인리스 스틸 볼 밸브 VZBE는 공정 자동화 및 공장 자동화 분야에서 다양한 매체를 제어합니다.
수동 2방향, 잠금식 핸드레버(옵션) 포함
ISO 5211 헤드 플랜지가 있는 2방향 및 3방향, 잠금식 핸드레버(옵션) 포함
스테인리스 스틸 버전
ASME B1.20.1에 따른 관용 나사 또는 ASME B16.11에 따른 용접 단부
사전 조립된 핸드 레버(옵션) 포함
Downloads
VZBE_EN.PDF