클램핑 카트리지 장착 컴팩트 실린더 ADN-KP
피스톤 로드에 통합형 클램핑 유닛이 내장된 ISO 21287형 표준 실린더. 이 제품은 안전 관련 규격의 최소 요건에 부합하는 추가 조치가 없으면 제품 자체만으로는 안전 관련 컨트롤러 부품으로 적합하지 않습니다.
- 모든 임의의 위치에 피스톤 로드 고정 가능
- 부하의 변화나 작동 압력의 동요 또는 압력 강하 시에도 오랜 시간 동안 피스톤 로드 고정
- ISO 21287에 따른 마운팅 홀 패턴
- 암나사 또는 수나사가 있는 피스톤 로드
- 위치 인식용