디스펜스 헤드 VTOE

비접촉식으로 최소 유량의 도징: 고정밀 디스펜싱 헤드 VTOE는 덕트 블록, 도징 밸브 및 노즐로 구성된 모듈러식의 컴플리트 솔루션입니다. 미디어 분리 밸브는 교차 오염을 방지하며 최고의 플러싱 성능을 보장합니다.
  • 기본 기능: 도징
  • 즉시 설치형 도징 솔루션으로 비용 및 시간 절감
  • 소형 9mm 그리드 치수
  • 민감성 및 자극성 액체에 적합
  • 비접촉식 액체 도징에 이상적
  • 마이크로 리터 범위까지 최대 주입 정밀도
  • 작은 내부 볼륨으로 인한 우수한 세척성
  • 1 또는 8채널 도징 헤드
  • 일반적인 변동 계수 (CV): < 1 %, 10 ~ 1000 μl에서