전동식 표준형 밸브 ISO 5599-1. MDH, MEBH

전동식 표준형 밸브 ISO 5599-1.
  • ISO 5599-1을 준수합니다
  • 견고한 금속제 하우징
  • 사이즈를 혼합한 ISO 1, 2 및 3을 사용하여 매니폴드 조립 가능
  • 상당히 다양한 전기 연결 가능성
  • 광범위한 수직 적층 모듈: 압력 조절기, 유량 제어 밸브, 수직 압력 차단판 등
  • 밸브 터미널로도 이용 가능