비례 압력 레귤레이터 VPPM

비례 압력 밸브 분야의 신기원. 각 어플리케이션에 적합한 파라미터 사용 가능. 적합한 제어 특성은 3개의 프리셋에서 버튼 클릭으로 선택 가능. 멀티 센서 컨트롤을 통한 2단계 제어 회로로 안전한 컨트롤.
  • 유도형 압력 제어 밸브
  • Multi-Sensor-Control(캐스케이드 제어)
  • 빠른 시운전을 위한 세 가지 사전 설정 프리셋
  • 밸브 터미널 MPA에 통합
  • LED 디스플레이, LCD 디스플레이, 설정/선택 버튼이 장착된 조작 인터페이스
  • 내장형 압력 센서
  • 둥근 타입의 8-핀 플러그 M12 또는 터미널 링킹을 통한 전기 연결
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다