도징 부품 VAVN
VAVN 디스펜싱 노즐은 최적의 디스펜싱 성능을 위해 테이퍼링 및 모따기 옵션이 포함된 10가지 버전으로 제공됩니다. 이것은 부식성 액체를 사용하는 경우 적합하며, NLFA 피팅과 쉽게 결합될 수 있습니다.
- 매우 높은 정밀도를 지닌 도징 적용 분야용
- 분주 니들 길이 30mm 또는 60mm
- 외경 1.6mm
- 공칭 폭 0.3mm, 0.6mm 또는 1.2mm
- 높은 내부식성(Festo 규격 940 070에 따른 내부식성 등급 KBK 3)
- 챔퍼 및/또는 테이퍼가 있는 버전
- 인도 품목 10개