압력 센서 SPAW
유압 및 공압용: 소형 압력 센서 SPAW는 −1 ~ 1 및 0 ~ 100bar의 9가지 측정 범위에서 측정합니다. 스테인리스 스틸 하우징과 측정 요소를 자극하지 않는 가스, 물 또는 냉매와 같은 모든 매체에 적합합니다.
- 상당히 견고
- 액체 및 기체 형태의 매체용
- 세 개의 버튼을 통한, 빠르고 편리한 스위칭 출력 설정
- 최적의 가독성: 디스플레이 하우징 320 회전 가능, 디스플레이 각도 45°
- 압력 모니터링을 통한 지속 가능한 작동