전기 실린더 유닛 EPCS

가장 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 위한 조용하고 정밀한 볼 스크류가 있는 작고 저렴한 전동 드라이브 장치입니다. 분류, 유통 또는 클램핑 분야에서 정확하고 빠른 이동에 이상적입니다. Simplified Motion 시리즈의 일부인 EPCS는 소프트웨어 없이 쉽게 구성하고 직접 작동할 수 있습니다.
  • 원활히 작동하는 볼 스크루 드라이브를 통한 정밀한 포지셔닝
  • 드라이브 메커니즘, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 컴플리트 솔루션
  • 최대 900N의 힘에 대한 프레싱 및 클램핑 애플리케이션을 쉽게 구현
  • 기본적으로 통합된 두 가지 제어 옵션: 디지털 I/O 및 IO-Link
  • Simplified Motion Series 제품: 설치를 위해 외부 서보 드라이브 또는 제어 캐비닛이 필요하지 않음
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다