필터 MS2-LF-B
MS-B 시리즈의 서비스 유닛은 압축 공기 처리를 위한 통합적 개념을 제공합니다. 온 오프 밸브와 필터 제어 밸브의 조합으로 최적의 압축 공기 처리를 보장합니다.
- 기계에서 직접 공정과 관련하여 사용할 수 있도록 매우 컴팩트하며 극도의 경량성을 갖춘 시리즈
- 첨단 폴리머 소재를 사용하여 가벼우며 견고함
- 저렴한 기본 기능과 기능적으로 필요한 고급 기능의 이상적인 조합을 위해 MS 시리즈와 호환 가능
- 수동 응축수 배출부 포함, 회전 가능
- 그리드 치수 25mm
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전
- 압력레벨을 낮춰 지속적인 작동 가능
- 대체 재료 사용으로 지속 가능한 생산