필터 레귤레이터 MS6-LFR-...-WR

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12. In dieser Ausführung zusätzlich mit einer Wandhalterung ergänzt.
  • NPT 연결 나사산 있음
  • 표준 공칭 유량 <=4.800 l/min, 그리드 치수 62 mm
  • 직접 작동식 다이어프램 조절기
  • 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
  • 우수한 입자 및 응결수 분리
  • 2차 배기 장치 장착 또는 비장착
  • 많은 유량
  • 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
  • 출력부 2에서 입력부 1로 공기를 배출하기 위한 환류 옵션 이미 내장됨