필터 레귤레이터 PCRP

부식성 대기 환경이든 극한의 기온이든: 견고한 PCRP 스테인리스 스틸 필터 제어 밸브는 가장 혹독한 환경에서도 최고의 성능과 공정 안정성을 보장합니다.
  • 프로세스 자동화의 특수 요건에 적합한 튼튼한 하우징
  • 최대 –60°C의 낮은 온도 또는 야외에서 사용하기에 적합
  • 자외선 및 부식성 환경에 대한 내성
  • 가변 장착을 위한 압력계 연결부 2개
  • 수동 응축수 배출부 포함, 회전 가능
  • 사이즈 44, 64
  • 압력레벨을 낮춰 지속적인 작동 가능
신제품

제품 변경