변위 엔코더가 있는 선형 드라이브 DFPI
간편한 설치 - 견고하고 안전한 사용: 내부식성을 갖춘 선형 드라이브 DFPI에는 ISO 15552에 따라 변위 엔코더가 내장되었거나 포지셔너가 완전히 통합되어 있습니다.
- 베어링 캡 및 엔드 캡의 ISO 15552에 따른 고정 인터페이스
- 견고한 타이 로드 디자인
- 내장된 공기 공급장치
- 통합된 변위 엔코더 또는 통합된 전체 포지셔너 중 선택 가능
- IP65, IP67, IP69K, NEMA4
- EU 방폭 지침(ATEX)에 따름