공압 작동식 매체 밸브
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
프로세스 밸브
공압 작동식 매체 밸브
VZDB
매체 분리형 공압 밸브 VZDB
VZDB는 공압적으로 작동하는 밸브이므로 전기 신호를 피해야 하는 환경에서 사용하기에 적합합니다。
10mm의 좁은 폭
매체 분리를 통한 간편한 세척
고품질 소재로 자극성 매체에도 적합
분주, 흡인 및 연속 흐름 응용 분야용
ISO 13485에 따라 개발됨
Downloads
VZDB_EN.PDF