매체 분리형 솔레노이드 밸브 VYKB
미터링 및 유량 어플리케이션에서 단지 10/12mm의 좁은 폭(NW 1.6/2.0mm)으로 VYKB는 매우 적은 양의 액체(µl, ml)를 고정밀로 제어합니다. 고성능 폴리머 재질의 분리 다이어프램이 적용된 본 제품은 부식성 매체에도 적합합니다.
- 넓은 공칭 너비(1.6mm 및 2.0mm)에 적합한 10mm 및 12mm의 컴팩트한 너비
- 분주, 흡인 및 연속 흐름 응용 분야용
- 매체 분리를 통한 간편한 세척
- 고품질 소재로 자극성 매체에도 적합
- ISO 13485에 따라 개발됨
- 효율적인 제어 및 능동적인 공기 차단으로 지속 가능한 작동