클래식
홈
제품
압축 공기 준비
클래식
HEE
온오프 밸브, 전동 HEE
공압 설비의 가압 및 공기 배출을 위한 전동식 3/2방향 밸브
포트 3에 소음기를 부착하거나 이 포트에서 배출 공기를 내보낼 수 있습니다
솔레노이드 코일 장착, 플러그 소켓 없음
90°씩 4회 위치를 조절할 수 있는 솔레노이드 액추에이터
수동 전환장치, 접촉 및 래칭
전원 전압 24V DC, 110, 230V AC
사이즈 Mini, Midi, Maxi
Downloads
HEE-D_EN.PDF