평행 그리퍼 DHPL
대형 파지물 인양 작업을 위해 추가적 개방 거리 및 클램핑 거리가 필요합니다. 이런 작업에서 신형 롱 스트로크 그리퍼 DHPL은 내부 및 외부 그리핑 방식에서도 탁월한 성능을 발휘하며 높은 정밀도에도 불구하고 놀라운 경량성을 보여줍니다. 박스의 적재, 팔레트 및 성형품의 그리핑 또는 백의 개방 상태 유지 등에 이상적입니다.
- 가이드 그리퍼 조로 강한 토크 흡수
- 컴팩트하며 견고한 디자인
- 대형 부품 그리핑에 최적
- 복동 피스톤 드라이브
- 외측 및 내측 그리퍼로서 적합
- 설치: 관통 구멍을 통해 나사산으로 직접 고정
- T-홈 및 C-홈용 근접 스위치를 사용한 위치 감지에 사용
- 재료 사용을 줄여 지속 가능한 생산