평행 그리퍼 HEPC
전기식 평행 그리퍼 HEPC는 전기 자동화를 시작하기에 적합한 비용 효율적인 솔루션입니다. 압축공기의 사용이 필요하지 않은, 상폐 접점과 상개 접점이 포함된 단순하고 선형적인 집기 작업에 이상적입니다. 간편하고, 빠르며, 순수 전기차입니다. 자동화 분야의 전기화 추세에 최적입니다.
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
- 전통적인 평행 내·외측 그립 동작용
- 플러그 앤 워크: I/O 인터페이스가 통합된 컨트롤러로 비용과 연결 작업을 절감합니다
- 상폐 접점을 위한 간단한 IO 제어
- 수동으로 조절 가능한 그립력은 4 단계별로 조절 가능하여 다양한 작업물에 맞춰 조정할 수 있습니다
- 정밀하고 내구성이 있는 볼 가이드
- 다양한 고정 및 장착 방법
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장 됨, F1A
- 식품 등급 그리스 NSFH1