평행 그리퍼 HEPP

강력하고 콤팩트하며 다용도인 전동 그리퍼 HEPP는 전기 시스템 또는 압축공기가 적용되지 않는 애플리케이션의 다양한 작업물에 적합합니다. 또한 이 그리퍼는 전자 및 소형 부품 산업, 실험실 자동화 및 특수 기계 제조 분야에 최적화되어 있습니다.
  • 강력한 힘과 유연성
  • 적응 가능한 이동 동작을 위한 다이내믹 모터
  • 간단하고 변경 가능한 파라미터 설정
  • 통합 컨트롤러로 인해 콤팩트한 크기
  • 크로스 롤러 가이드를 이용한 최고의 정밀성
  • 통합 홀딩 브레이크로 인한 안전성
  • PROFINET®, EtherNet/IP®, EtherCat®을 이용한 컨트롤러
  • 재료 사용을 줄여 지속 가능한 생산
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다