평행 그리퍼 HPPH

평행 그리퍼-밸브 조합 HPPH는 인간-로봇 협업을 위해 특별히 개발되었으며 범용 로봇 인터페이스 덕분에 많은 Cobot 또는 로봇과 조합될 수 있습니다. 낮은 질량 관성 모멘트와 낮은 전체 높이로 높은 역동성을 보장합니다.
  • 최대 0.5 MPa에서 안전한 인간-로봇 협업을 위해
  • 센서가 통합되어 있고 전체 높이가 낮은 그리퍼-밸브 조합
  • 개별 컴포넌트에 비해 사이클 시간 단축 및 최대 75%의 압축공기 절약을 가능하게 합니다
  • ISO 15066에 따른 핑거 그리퍼에 대한 TÜV 인증
  • ISO 9409-1-50-4-M6에 따른 기계식 로봇 인터페이스 덕분에 다양한 Cobot 및 로봇에 사용 가능
  • 비상 정지 모드에서도 안전한 핸들링을 위한 파지력 보호
  • 디지털 I/O(PNP/NPN) 또는 IO-Link를 통한 다양한 제어
  • 재료 사용을 줄여 지속 가능한 생산
  • 통합 제어를 통한 지속 가능한 작동
신제품

신제품 출시