평행 그리퍼 HPPL

더블 피스톤 드라이브가 장착된 견고한 공압식 롱 스트로크 그리퍼 HPPL은 다양한 크기의 부품을 잡을 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 일반 기계 공학, 공작 기계 건설, 배터리 생산, 식품 산업 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
  • 이중 피스톤 드라이브, 랙 피니언 원리를 통한 동력 전달
  • 설치 공간 최적화, 강한 동력 및 토크
  • 최대 300 mm의 총 스트로크까지 안정적이고 정밀하며 중심을 잡습니다
  • 외측 및 내측 그리퍼로 적합
  • 행정거리 감소를 통한 시간 최적화를 위한 개방 스트로크의 조정 가능성
  • 식품 등급 그리스 NSFH1
  • 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장됨, F1A
  • 재료 사용을 줄여 지속 가능한 생산